Powrót

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Do pobrania Plik 3D
Dane techniczne
Skontaktuj się z namiWYMIARY PRODUKTU | Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 56 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 18 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 54 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 69,1 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,72 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | C - Nośność dynamiczna | 19,2 kN |
C0 - Nośność statyczna | 6,5 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,3 kN |
e - Współczynnik | 0.22 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3.04 |
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.9 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.5 |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 8600 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 10000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 7,279 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 9,721 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,428 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 6,75 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 46,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 73,5 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |