Powrót

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Do pobrania Plik 3D
Dane techniczne
Skontaktuj się z namiWYMIARY PRODUKTU | Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 56 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 21 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 51,3 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 68,6 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,801 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | C - Nośność dynamiczna | 23,9 kN |
C0 - Nośność statyczna | 7,3 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,33 kN |
e - Współczynnik | 0.26 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.51 |
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.4 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.71 |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 10000 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 14000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 5,376 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 7,624 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,414 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 5,531 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 41,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 73,5 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |