Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Powrót

11308G15 - SNR

11308G15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego58 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej57,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej76,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,11 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna29,4 kN
C0 - Nośność statyczna9,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,44 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.64
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.52
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.9
Nref - Referencyjna prędkość termiczna7400 tr/min
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna8900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm)6,254 Hz
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm)8,746 Hz
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm)0,417 Hz
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm)5,773 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR48 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
Product classification image