Łożyska samonastawne

1201S - NTN

1201S

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,041 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5,7 kN
C0 - Nośność statyczna1,27 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,053 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.8
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.8
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem26000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem22000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR16 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR28 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined