Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 15 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 35 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 11 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 20,2 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 28,8 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,049 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 7,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 1,75 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,08 kN |
| e - Współczynnik | 0.34 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.95 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.86 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.89 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 18000 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 28000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,89 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 6,11 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,179 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,09 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,389 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 19 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 31 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |