Łożyska samonastawne

1202G15C3 - SNR

1202G15C3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego11 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej20,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej28,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,049 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,5 kN
C0 - Nośność statyczna1,75 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,08 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.95
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.86
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.89
N ref - Referencyjna prędkość termiczna18000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna28000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,89 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,11 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,179 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,09 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,389 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR31 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined