• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

1207KC3 - SNR

1207KC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej47,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej59,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,31 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna15,7 kN
C0 - Nośność statyczna5,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,23 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.85
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.21
N ref - Referencyjna prędkość termiczna9600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,822 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,178 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,569 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,285 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,426 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR41,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined