Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 72 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 17 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Nr katalogowy powiązanej tulei | H207X |
Klasa luzu promieniowego | C3 |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,33 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 15,9 kN |
C0 - Nośność statyczna | 5,1 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,21 kN |
e - Współczynnik | 0.23 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.8 |
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.7 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.2 |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 10000 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 8500 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 41,5 mm |
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 46 mm |
db - Minimalna średnica tulei | 38 mm |
Ce - Min długość tulei | 5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 65,5 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |