Łożyska samonastawne

1216 - SNR

1216

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego26 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej101,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej122,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,67 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna39,4 kN
C0 - Nośność statyczna17 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,73 kN
e - Współczynnik0.16
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego4.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.94
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego6.1
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,755 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,245 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,67 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,335 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR89 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR131 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined