Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 80 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 140 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 26 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 101,9 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 122,1 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H216 |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 1,631 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 39,4 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 17 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,73 kN |
| e - Współczynnik | 0.16 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 4.13 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 3.94 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 6.1 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 5200 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 6100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 9,755 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 12,245 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 8,67 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 4,335 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,443 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 89 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 99 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 85 mm |
| Ce - Min długość tulei | 5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 131 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |