1218S - NTN

1218S

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga2,56 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna57,5 kN
C0 - Nośność statyczna23,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,94 kN
e - Współczynnik0.17
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.9
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.8
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR99 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR151 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined