Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 180 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 34 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 127,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 153,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 3,7 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 68,4 kN C0 - Nośność statyczna 29,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,14 kN e - Współczynnik 0.17 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3.81 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.64 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 5.63 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,767 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,233 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,932 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,966 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,438 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 111 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 169 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm