Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 26,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 36,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,13 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 12,5 kN C0 - Nośność statyczna 3,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,15 kN e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.03 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.94 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 13000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 21000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,278 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 6,722 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,182 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,091 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,389 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 22 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 42 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm