Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 57,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 74,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H308 Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,704 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 29 kN C0 - Nośność statyczna 9,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,44 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.74 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.62 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.05 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 7400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,248 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,752 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,752 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,876 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 48 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 57 mm db - Minimalna średnica tulei 44 mm Ce - Min długość tulei 5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 82 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm