Łożyska samonastawne

1312KC3 - SNR

1312KC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej87,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej111,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH312
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,952 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna56,3 kN
C0 - Nośność statyczna20,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,95 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.93
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.8
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.33
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,727 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,273 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,057 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,029 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,42 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR71 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR83 mm
db - Minimalna średnica tulei65 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR119 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined