Łożyska samonastawne

1313SKC3 - NTN

1313SKC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH313X
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga2,47 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna62,5 kN
C0 - Nośność statyczna22,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,67 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.9
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.7
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR76 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR85 mm
db - Minimalna średnica tulei80 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR129 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined