Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 37 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 105 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 134,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H315 Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 3,517 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 78 kN C0 - Nośność statyczna 30 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,25 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.97 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.84 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.39 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,732 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,268 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,084 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,042 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,421 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 86 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 102 mm db - Minimalna średnica tulei 80 mm Ce - Min długość tulei 5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 149 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm