Łożyska samonastawne

1317SK - NTN

1317SK

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH317X
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga5,03 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna98,5 kN
C0 - Nośność statyczna38 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,95 kN
e - Współczynnik0.21
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.1
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR98 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR110 mm
db - Minimalna średnica tulei91 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR167 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined