Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 68 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 9 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
Klasa luzu promieniowego | C3 |
Waga | 0,125 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 14 kN |
C0 - Nośność statyczna | 9,65 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,685 kN |
f0 - Współczynnik | 16 |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 12000 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 10000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 42 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 66 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |