Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 150 mm D - Średnica zewnętrzna 225 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 3,07 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 107 kN C0 - Nośność statyczna 101 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5 kN f0 - Współczynnik 16.4 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 156,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 218,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors