Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 200 mm D - Średnica zewnętrzna 310 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 34 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 8,68 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 157 kN C0 - Nośność statyczna 160 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,65 kN f0 - Współczynnik 16.6 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2000 tr/min Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 209 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 301 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors