Pierścienie wewnętrzne

1R10X14X14D - NTN

1R10X14X14D

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna10 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
F - Średnica pod rolką14 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoOui/Yes
Klasa dokładnościP0
Waga0,008 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR12 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm