Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 12 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 20,5 mm |
F - Średnica pod rolką | 17 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego | Non/No |
t - długość fazki IR | 1,5 mm |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,019 kg |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 14 mm |
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |