Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 240 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 60 mm |
| F - Średnica pod rolką | 265 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego | Non/No |
| t - długość fazki IR | 3,5 mm |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 4,6 kg |

| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 249 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |