Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 25 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 18 mm |
| F - Średnica pod rolką | 30 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego | Non/No |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,03 kg |

| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 27 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |