Pierścienie wewnętrzne

1R50X55X35D - NTN

1R50X55X35D

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego35 mm
F - Średnica pod rolką55 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoOui/Yes
t - długość fazki IR2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,112 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR54 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm