Pierścienie wewnętrzne

1R70X80X35 - NTN

1R70X80X35

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego35 mm
F - Średnica pod rolką80 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2,2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,313 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR75 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm