• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

21305VK - SNR

21305VK

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej34,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej51,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH305
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,254 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna51,1 kN
C0 - Nośność statyczna40,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,9 kN
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.28
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.33
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.47
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,824 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,176 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,819 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,41 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,402 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR32 mm
db - Minimalna średnica tulei28 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image