Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany,
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 27 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 66,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 92,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 0 b - szerokość rowkowa 0 mm k - Średnica otworu 0 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,251 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 142 kN C0 - Nośność statyczna 134 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 16,3 kN e - Współczynnik 0.25 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.65 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.71 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.04 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 7600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,271 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,729 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,861 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,931 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 61 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 99 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors