Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, otwór stożkowy 1:12
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 180 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 41 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 153,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 0 b - szerokość rowkowa 0 mm k - Średnica otworu 0 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H317 Klasa luzu promieniowego CN Waga 5,16 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 341 kN C0 - Nośność statyczna 344 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 38,4 kN e - Współczynnik 0.23 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.93 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.99 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.46 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,705 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,295 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,949 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,975 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 99 mm db - Minimalna średnica tulei 91 mm Ce - Min długość tulei 7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 166 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors