Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 45 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 131,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 171 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 4 b - szerokość rowkowa 7 mm k - Średnica otworu 4 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H319 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 7 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 375 kN C0 - Nośność statyczna 420 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 54 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.94 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.01 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.48 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 109 mm db - Minimalna średnica tulei 102 mm Ce - Min długość tulei 7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 186 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors