Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 15 mm D - Średnica zewnętrzna 35 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 20,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 29,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,063 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 9,2 kN C0 - Nośność statyczna 2,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,1 kN e - Współczynnik 0.46 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.44 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.37 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.13 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 19000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 26000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,386 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,614 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,626 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,813 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,376 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 19 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 31 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm