Łożyska samonastawne

2206C3 - SNR

2206C3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej40,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej51,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,264 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna15 kN
C0 - Nośność statyczna4,55 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,21 kN
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.67
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.59
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.47
N ref - Referencyjna prędkość termiczna11000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,816 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,184 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,553 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,777 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,415 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined