Łożyska samonastawne

2209KEEG15 - SNR

2209KEEG15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwór stożkowy, uszczelki stykowe z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej53,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej76,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH309
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,53 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna21,8 kN
C0 - Nośność statyczna7,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,33 kN
e - Współczynnik0.21
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.18
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.04
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.7
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,828 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,172 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,614 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,307 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,427 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR51,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR53 mm
db - Minimalna średnica tulei50 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined