Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,598 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 23,3 kN |
C0 - Nośność statyczna | 8,45 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,57 kN |
e - Współczynnik | 0.28 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.3 |
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.2 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.4 |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8000 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6300 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 56,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 83,5 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |