Powrót

2211EEG15 - SNR

2211EEG15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, uszczelki stykowe z obu stron

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 55 mm
D 100 mm
B 25 mm
d1 67,3 mm
D1 88,8 mm
rs min 1,5 mm
Coef (e) 0.19
Y1 3.31
Y2 5.12
Y0 3.47
Klasa luzu promieniowego CN
Klasa dokładności P0
Waga 0,82 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 26,8 kN
Nośność statyczna (C0) 10 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 0,45 kN
Nlim 3600 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 63 mm
da max 67,3 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
Product classification image