Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

2212KC3 - SNR

2212KC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej75,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej93,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH312
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,069 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna33,7 kN
C0 - Nośność statyczna12,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,57 kN
e - Współczynnik0.28
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.36
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.25
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.48
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,75 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,25 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,94 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,47 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,431 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR73 mm
db - Minimalna średnica tulei65 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR102 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined