Łożyska samonastawne

2214SC3 - NTN

2214SC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,55 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna44 kN
C0 - Nośność statyczna17,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,1 kN
e - Współczynnik0.26
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.5
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR78 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR117 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined