Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 99 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 120,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H316 Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 1,97 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 48,5 kN C0 - Nośność statyczna 19,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,86 kN e - Współczynnik 0.25 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.61 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.49 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.86 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,712 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,288 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,526 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,763 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,436 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 89 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 96 mm db - Minimalna średnica tulei 85 mm Ce - Min długość tulei 12 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 131 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm