Łożyska samonastawne

2220 - SNR

2220

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej125,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej156,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga4,68 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna96,3 kN
C0 - Nośność statyczna40,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,56 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.46
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.35
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.64
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,121 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,879 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,636 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,318 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,427 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR111 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR169 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined