Powrót

22205EAW33C5 - SNR

22205EAW33C5

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

product label

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN-SNR oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Do pobrania

plik CAD

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 25 mm
D 52 mm
B 18 mm
d2 30,5 mm
D1 45,5 mm
rs min 1 mm
Liczba otworów smarowania 3
b 3 mm
k 1,5 mm
Coef (e) 0.34
Y1 2
Y2 2.98
Y0 1.96
Klasa luzu promieniowego C5
Waga 0,155 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 57,3 kN
Nośność statyczna (C0) 46,1 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 5,6 kN
Nref 13000 tr/min
Nlim 17000 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -40 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 200 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da max 0 mm
da min 30,6 mm
Da max 46,4 mm
ra max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image