Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożysko baryłkowe
22206EAC3 - SNR
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
30 mm
D - Średnica zewnętrzna
62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
20 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
37,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
54,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Liczba otworów smarowania
0
b - szerokość rowkowa
0 mm
k - Średnica otworu
0 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
0,272 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
75,7 kN
C0 - Nośność statyczna
64,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
7,9 kN
e - Współczynnik
0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.1
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.15
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.2
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
11000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
6,147 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
8,853 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,249 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)