Łożysko baryłkowe

22206EAKW33C4 - SNR

22206EAKW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej37,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej54,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa4,39 mm
k - Średnica otworu2 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH306
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga0,26 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna75,7 kN
C0 - Nośność statyczna64,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,9 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.1
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.15
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.2
N ref - Referencyjna prędkość termiczna11000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,147 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,853 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,249 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,625 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,41 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR35,6 mm
db - Minimalna średnica tulei33 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR56,4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image