• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22206EAW33C4 - NTN

22206EAW33C4

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej37,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej54,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa4,39 mm
k - Średnica otworu2 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga0,272 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna75,7 kN
C0 - Nośność statyczna64,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,9 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.1
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.15
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.2
N ref - Referencyjna prędkość termiczna11000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR56,4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image