Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 54,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 4,39 mm k - Średnica otworu 2 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H306 Klasa luzu promieniowego C4 Waga 0,269 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 71,9 kN C0 - Nośność statyczna 60,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 7,3 kN e - Współczynnik 0.31 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.1 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.15 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.2 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 11000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 14000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,737 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,263 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,249 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,625 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,41 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 35,6 mm db - Minimalna średnica tulei 33 mm Ce - Min długość tulei 5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 56,4 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors