• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22208EAKW33ZZC3 - SNR

22208EAKW33ZZC3

ROX to opatentowane rozwiązanie zaprojektowane do zastosowań przenośnikowych w zanieczyszczonym środowisku – im trudniejsze warunki pracy, tym lepiej się sprawdza. ROX idealnie nadaje się do zastosowań w takich branżach jak górnictwo, kamieniołomy, cementownie, przemysł celulozowo‑papierniczy, recykling oraz hutnictwo stali.

Stworzony z myślą o służbach utrzymania ruchu, ROX maksymalizuje produkcję dzięki znacznemu ograniczeniu przestojów: ponad dwukrotnie dłuższa trwałość łożyska i ponad 50% mniejsze zużycie smaru w porównaniu z rozwiązaniami otwartymi, dzięki podwójnym metalowym blaszkowym uszczelnieniom (ZZ).

Spawane blaszki na koszyku umożliwiają kompensację niewspółosiowości łożyska oraz kontrolę luzu promieniowego podczas montażu. Prędkość, temperatura pracy, montaż, regulacja i osprzęt są identyczne jak w standardowym łożysku otwartym tej samej wielkości. ROX jest również w 100% kompatybilny ze standardowymi łożyskami premium (ISO).

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej50,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej70,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa5,38 mm
k - Średnica otworu2,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH308
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,52 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna116 kN
C0 - Nośność statyczna105 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu12,8 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.41
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.47
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.68
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,64 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,36 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,618 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,809 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,415 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR50,2 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR47 mm
db - Minimalna średnica tulei44 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image