Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 70,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 5,38 mm k - Średnica otworu 2,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H308 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,45 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 110 kN C0 - Nośność statyczna 98 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 12 kN e - Współczynnik 0.27 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.41 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.47 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.68 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 8300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 47 mm db - Minimalna średnica tulei 44 mm Ce - Min długość tulei 5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 73 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors