• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22208EMW33 - NTN

22208EMW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej70,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa5,38 mm
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna110 kN
C0 - Nośność statyczna98 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu12 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.41
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.47
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.68
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR47 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image