Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 75 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 130 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 31 mm |
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 88,4 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 117,8 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Liczba otworów smarowania | 3 |
b - szerokość rowkowa | 7,37 mm |
k - Średnica otworu | 3,5 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 1,72 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 244 kN |
C0 - Nośność statyczna | 249 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 29,9 kN |
e - Współczynnik | 0.22 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3.06 |
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 3.13 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.67 |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 4600 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 6200 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 8,127 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 10,873 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,428 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 6,707 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 88,4 mm |
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 84 mm |
db - Minimalna średnica tulei | 0 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 121 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |