ROX to opatentowane rozwiązanie zaprojektowane do zastosowań przenośnikowych w zanieczyszczonym środowisku – im trudniejsze warunki pracy, tym lepiej się sprawdza. ROX idealnie nadaje się do zastosowań w takich branżach jak górnictwo, kamieniołomy, cementownie, przemysł celulozowo‑papierniczy, recykling oraz hutnictwo stali.
Stworzony z myślą o służbach utrzymania ruchu, ROX maksymalizuje produkcję dzięki znacznemu ograniczeniu przestojów: ponad dwukrotnie dłuższa trwałość łożyska i ponad 50% mniejsze zużycie smaru w porównaniu z rozwiązaniami otwartymi, dzięki podwójnym metalowym blaszkowym uszczelnieniom (ZZ).
Spawane blaszki na koszyku umożliwiają kompensację niewspółosiowości łożyska oraz kontrolę luzu promieniowego podczas montażu. Prędkość, temperatura pracy, montaż, regulacja i osprzęt są identyczne jak w standardowym łożysku otwartym tej samej wielkości. ROX jest również w 100% kompatybilny ze standardowymi łożyskami premium (ISO).
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 80 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 140 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 33 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 94,9 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 127 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Liczba otworów smarowania | 3 |
| b - szerokość rowkowa | 7,87 mm |
| k - Średnica otworu | 3,5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 2,152 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 278 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 287 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 33,8 kN |
| e - Współczynnik | 0.22 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3.07 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 3.14 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.67 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 4300 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 5800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 8,123 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 10,877 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 6,684 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,342 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,428 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 94,9 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 91 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 0 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 129 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
Industry Calcul Factors